下一代飞行管理系统(NG FMS)提供了改善未来空中交通管理水平的创新解决方案,并能满足各种机型的需求。该解决方案在未来数年都将是业界领先的创新技术。
通过全新的设计架构,NG FMS系统的软件使用模块化设计,允许飞机在硬件、操作系统、输入/输出 (IO)和其他功能上进行特定调整。此系统可在各种平台上运行其核心功能,基本不需要对FMS核心功能进行改动。
NG FMS系统具有高度灵活性,用户能对使用界面进行一些必要的调整和自定义,以支持不同飞机制造商的驾驶舱设计。另外,该系统只需进行少量培训,简化了整合飞行操作的流程。
下一代飞行管理系统提供:
- 满足DO-178B B级认证的软件
- 完整集成PM-CPDLC(未来空中导航系统 ANS 2/B)
- 支持所有ARINC 424航径编码类型
- 可独立下载的、表驱动的性能预测
- 多级巡航风型
- DO-236 RNP航线等待
- 200航路点飞行计划
- 支持导航数据库(达128MB)
- 双飞行路线图(主次切换)