Primus® Apex 是基于霍尼韦尔多年在商用飞机和支线飞机上的成功经验设计推出,是一款先进的集成驾驶舱。该系统高效、易用且可靠,可增强飞行员在当今变化莫测的空域环境中飞行能力。
Primus Apex的集成驾驶舱可提供直观的显示界面,飞行员可轻松浏览驾驶舱所有信息。Primus Apex支持涡桨及轻中型公务机,其由一套基础系统及一系列独特的可选配扩展功能构成,这一设计为新机型提供了新功能,以及迅速应对强制规定的灵活性。
霍尼韦尔的交互式导航系统(INAV™) 使得Y12F 飞行员可使用图形化飞行规划专利技术修改飞行计划、航路点列表并进行导航。通过直观的飞行员界面,INAV 将导航、气象、地形和交通数据融合到一个显示器上,并采用分层方式显示关键信息,为飞行员提供了无与伦比的环境感知能力。
Primus Apex搭载的SmartView®综合视景系统在主飞行显示器上为飞行员提供自然直观的3D地形显示。SmartView是一款革命性产品,可进一步提高飞行安全性及飞行员情境感知,从而提升飞行安全性、燃油效率以及乘客的飞行体验。凭借SmartView,飞行员能在飞行全程对飞机外部保持“清晰的视野”,即使在夜间或是恶劣天气条件下也不例外。
Primus Apex 的互联驾驶舱技术为飞机提供机上无线连接,确保飞机与地面可进行无缝通讯,包括无线数据库下载和飞行计划。
平台和应用:
- 中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 运-12F
- 皮拉图斯 PC-12 NG
- 皮拉图斯 PC-24
- Syberjet SJ30
- 维京Viking Twin Otter 400系列