Primus® Epic Dassault EASy II系统可以改善驾驶舱综合功能、提高飞行安全性、减少飞机停机时间、提升飞机价值。该系统包含了基本服务以及8种可选服务。
基本服务:通过对全新和使用中的飞机进行软硬件升级,Primus® Epic Dassault EASy II系统的安装能够改善飞行员视野、获得更智能的导航、提供更清晰的气象信息,并满足最新的强制规定要求。
增强型导航:在恶劣天气下为飞行员提供新的着陆选择。
- 广播式自动相关监视输出 (ADS-B Out) :提高空管对飞机的跟踪能力,在某些区域选择航线时具有优势。
- SmartView®综合视景系统:当飞行员由于天气或其他原因,无法通过目视看到外界地形时,SmartView提供的大型三维彩色综合视景能够大幅改善机组人员的视线,从而提高飞行安全性和效率。
- 自动下降模式:当在高海拔位置由于机舱增压导致机组人员失能时,系统自动下降到飞行高度层FL150 。
- 双Jeppesen航图显示:确保在驾驶舱显示器上显示完整的航站区域地图,可快速链接到当前飞机计划的相关地图,减少纸张使用和工作量。
- XM气象图:通过不间断图形气象显示,可以在规划航线时避开恶劣天气。
- 航空电信网 (ATN-B1) 数据链接:符合欧洲航空安全局 (EASE) 针对飞行高度层FL285及以上的保护模式的地空数据链接通信 (PM-CPDLC) 指令,可以通过甚高频 (VHF) 模式2数据链接访问更新的ATN网络和协议。
- 未来空中导航系统 (FANS) 1/A+数据链接:满足FANS 1/A+、CPDLC和ADS-C的需求,EASy II系统可选在FANS 1/A+数据链功能。