我们可提供一系列满足下述应用要求的加速度计产品:
- 导航:提供具有最高惯性导航级性能的传感器
- 控制:提供高性价比的惯性级传感器
- 测量:提供性能合适、价格经济的传感器
- 能源:提供适合井下应用的产品
我们加速度计产品有以下几个系列:
Q-FLEX®加速度计采用专利的Q-Flex蚀刻石英弯曲惯性系统,其非晶石英校准质量结构具有卓越的偏置、比例因子和轴对齐稳定性。
Q-FLEX®加速度计广泛用于航电、地面和海洋导航及工业应用。Q-FLEX产品包括QA3000、QA2000、QA750、QA700和QA650。
霍尼韦尔增强型Q-FLEX系列加速度计专门设计和制造用于碎钻测量 (MWD)和测井电缆的苛刻环境(高达200oC的温度和强烈的冲击/振动),同时提供优异的精度、稳定性和可靠性。QAT160、QAT185和MiniQ200是这一产品系列的主打MWD传感器。
霍尼韦尔的ACCELEREX®谐振梁加速度计(RBA)根据两组振动石英梁间的频率差来测量加速度。其中RBA500主要用于补充全球定位导航系统,是频率输出、高G值、小尺寸、低功耗和轻质量应用的理想选择。