霍尼韦尔的LASEREF® IV惯性基准系统是基于环形激光陀螺仪的全数字惯性基准系统,提供ARINC 429和飞机标准通信总线数字输出。
- 采用行业标杆的GG1320数字陀螺仪
- 相对于LASEREF III减少了35%的重量和功耗
- 最低的拥有成本,更高的可靠性和增强的可维护性
升级功能:
- 航后自动重新对准功能使飞机快速返回运营
- 传感器自动校正,可长时间保持最佳性能
- 高达北纬78.25度的高纬度运行
- 高纬度磁航向图
- 通过模块化设计和装配提高了可维护性
- 与霍尼韦尔HG2021 GNSSU ARINC 743A接收机的通信接口,以便提供最优的GPS/惯性混合计算
- 可和LASEREF III互换