LASEREF VI惯性基准系统集成有微处理器、机上数据加载功能、HIGH Step II软件、可用于任意GPS接收机的自动相关监视广播系统 (ADS-B) 和具有运动对准功能的自动模式控制。
LASEREF VI是市场上最小、最轻和功耗最低的IRU,尺寸为LASEREF V的1/2,重量为1/3,功耗为1/3。它采用安装底座电子对准,减少了安装成本,提高了安装精度。
其他特性包括:
- 自动模式控制逻辑
- 自动初始化
- 被动式冷却,消除了冷却风扇的费用和空间占用
- 机上数据装载功能
- 霍尼韦尔带完好性延续功能的惯性/GPS混合系统,可提供100% RNP可用性,取消了用于GPS非精密进近的预测性接收机自主完整性监视 (RAIM)