小体积,大优势。我们和德雷伯实验室合作开发了用于制导和导航系统的微机电传感器(MEMS)技术,并之中追求更小体积与更大优势的理念。过去需要33立方英寸空间的高性能惯性组件现在被降到2立方英寸,更小的体积和更轻的重量使其变得更经济。我们将继续致力于在单个芯片内集成更多复杂的制导控制系统。
其它解决方案包括:
微型惯性测量单元
- 久经检验的飞行历史
- 未来高容量商用项目的惯性测量优选系统
- 100%任务执行能力
- 低成本、重量轻和高性能
高性能的基于光纤陀螺仪的惯性基准系统
- 可根据项目需求,对光纤尺寸和长度进行定制
- 通过冗余满足长期可靠性要求
应用
- 精确的净负载指向和稳定性
- 高性能总线姿态控制
- 低漂移、低噪音应用