霍尼韦尔为在极端温度环境应用的传感器提供多种高温电子部件,包括:
- HT1104四路运放是放大或缩放多种小输出传感器信号(例如0-30mV全量程压力应变仪、温度传感器、线性差动变压器 LVDT 和接近传感器)的优选
- HTOP01可用于高精度模拟信号
如果您的系统中需要多种传感器信号:
- 低泄漏HT1204四路模拟开关、16:1或8:2多路复用器(HT506/HT507)通过通用信号调理模块对传感器信号进行路由
- 具有更小的传感器信号输出(例如超高温光电二极管火加速度计)的应用,需要使用极其低泄漏(在250°C时保持低pA值)、高性能的四路运放HT1104Z