长久以来,VHF无线电一直是民用空域飞行期间飞机和空管间基本的语音通信手段。
VHF无线电工作在118-137MHz的频段上。每个VHF信道占用25kHz,因此总共可分配760个信道以覆盖各种空域。
用于语音通信的调制类型为双边带调幅 (DSB-AM),其通过麦克风的声音信号对VHF载波频率进行调制。这种模拟调制方式占用了25kHz信道分配中的7kHz。
信道中额外的带宽作为防护波段,以减少相邻信道的干扰水平。因此,在今天的空管VHF网络架构中,在一个综合区域内的各个部门可能会分到间隔非常紧密的VHF信道。