AFIS是一款强大的双路数据链通信系统,可通过甚高频(VHF)或卫星通信网络提供世界范围的数据链通信。
该系统可由飞机上的飞行管理系统(FMS)控制,支持所有主流制造商的大部分FMS配置,并可直接通过菜单方便地操作飞机驾驶舱显示单元(CDU)上的服务。
AFIS®双向数据链通信系统目前已在3000多架飞机上使用。该系统可由飞机上的飞行管理系统 (FMS) 控制,支持所有主流制造商的大部分FMS配置,并可直接通过飞机驾驶舱显示单元 (CDU) 上的菜单方便地访问各项服务。 AFIS的最大优点是其灵活性,可满足飞行员在全球几乎任何地方的个性化通信需求。通过AFIS系统,飞行员能随时掌握最有效信息,其双向信息传输功能让机组人员即使在空中也可掌控一切。
- 可获取关键数字空中交通控制服务、通信、高空风和气象信息
- 通过AFIS上传飞行计划到FMS可节省时间、减少航路点输入错误的可能性,从而提升安全性
- 在VHF和卫星通信模式间自动或手动切换
- 具有自动位置报告和飞机事件触发功能,提高了飞行跟踪能力
- 甚高频(VHF)处理机内置具有自动调节功能的处理器机舱和驾驶舱打印机接口
- 通过选装的数据传输单元 (DTU) 可以通过3.5寸硬盘装载/储存飞行计划
- 可选装机载图形气象显示功能
- 可选装Aero-C、Aero-H、 Aero-H+和Aero-I卫星通信
- 支持多数飞行管理系统
- 飞行员可自行修改配置设定