长久以来,高频 (HF) 语音通信一直是商业航空空地通信的标准形式,也是现今大多数航空运输机队远程和水上航空通信唯一实用的方法。数据链可以提供自动的频率管理,并通过前向纠错提高性能。
在如下方面减少了成本和节省了时间:
- 相对于卫星通信的采购和使用成本
- 飞行员工作负荷 – 节省时间和提高效率
- 信息发送时间从1分钟多减少到不到3秒
- 通道占用时间从高达10分钟减少到不到1分钟
- 程序的变更和对飞行机组的操作培训
- 单一的全球服务供应商,使得计费更容易
此外,HF数据链具有如下优点:
- 减轻了在语音频率的拥挤情况
- 自动选择频率和数据速率
- 避免了语音易导致的人为错误和误解
- 可探测错误并自动重发
- 可从更嘈杂的环境 (3dB/10dB) 中提取出数据
- 提高了HF通信容量,确保了通信链路
- 自动空地HF连接,提高语音/数据质量
- 数据链信息而非书面或语言信息,具有真正的全球通信能力