霍尼韦尔致力于为航空业提供通信和导航产品已有超过75年的历史,积累了丰富经验。我们的Quantum系列是市场上技术最先进的一组产品,采用高可靠性设计,可满足新一代飞机更严格的环境和操作需求。
Quantum系列传感器提供增量扩展,可满足由于行业革新而带来的性能需求变化。
产品共有8种型号,其中共同特性包括:
- 微处理器/数字信号处理器技术
- 故障存储器
- LCD显示屏
- PCMCIA接口
- RS232 PC端口
- 用于机载维护系统的内置测试设备接口
此外,这些传感器符合RTCA DO-160C环境要求(包括高强度辐射场 (HIRF) 和闪电)和DO-178B软件要求。